AS2201F-U02-09A
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2_1f_uni_inch.prj},{NB=AS2201F-U02-09A},{GUI=AS22*1F-U02-09A},{CONTROL=0},{D=5/16},{DR=7.940},{T=1/4},{TR=13.157},{H=17},{D1=13.2},{D3=13.0},{L1=23.9},{L2=33.0},{L3=22.6},{L4=36.6},{A=31.1},{M=14.2},{PORT=09},{MASS1=18},{MASS2=19},{PPATH=as_2_1fs_uni_asmsbl.prj},{CNSMASSEXACT=18},{X1=9.450},{X2=16.450},{X3=16.700},{X4=13.800},{X5=15.200},{X6=12.220},{X7=11.300},{Y1=6.100},{Y2=1.600},{Y3=10.400},{Y4=2.600},{Y5=5.400},{Y6=3.090},{Y7=4.830},{Y8=1.490},{Y9=1.330},{NO=8.000},{Y11=12.200},{Y12=8.900},{Y13=10.500},{Y14=0.000},{X10=12.980},{X11=0.000},{X12=0.780},{Z1=10.580},{Z2=12.200},{Z3=8.900},{Z4=10.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
AS22*1F-U02-09A
AS22*1F-U02-09A
MODEL
형식
AS2201F-U02-09A
AS2201F-U02-09A
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
D
5/16
5/16
T
1/4
1/4
H
17
17
mm
D1
13.2
13.2
mm
D3
13.0
13.0
mm
L1
23.9
23.9
mm
L2
33.0
33.0
mm
L3
22.6
22.6
mm
L4
36.6
36.6
mm
A
31.1
31.1
mm
M
14.2
14.2
mm
CNSMASSEXACT
질량
18
18
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도