AS2201FSM-N01-07A
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2_1fsm_fsc_a_inch.prj},{NB=AS2201FSM-N01-07A},{GUI=AS22*1FS*-01-07*A},{CONTROL=0},{RANGE=FSM},{THREAD=N},{HEXAGON=},{SEAL=},{OMSC=},{D=1/4},{T=1/8},{D1=11.2},{D3=14.0},{D4=12.6},{L1=20.8},{L21=27.8},{L22=27.7},{L3=19.1},{L333=19.05},{L4UL=36.6},{L4L=35.1},{AUL=33.5},{AL=32.0},{M=13.3},{MASS1=12},{MASS2=11},{NUMBER=9},{PORT=01},{OD=07},{YH1=6.30},{YH2=1.60},{YH3=8.1},{YH6=0.0},{YH7=0.00},{YH77=0.0},{ZW1=14.2},{ZW2=12.7},{ZW3=12.6},{ZW4=14.0},{ZW5=6.30},{ZW6=0.0},{ZW7=0},{ZW77=0.0},{ZH1=1.5},{ZH2=0.9},{ZH3=11.2},{ZH4=0.0},{ZH44=0.0},{YW1=10.05},{YW2=7.14},{YW3=11.15},{YW4=8.10},{YW5=0.0},{TL=7.1},{CY1=0.0},{CZ1=0.0},{CY2=30},{CZ2=1.54},{B=2},{X2=0.00},{NUMBER2=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
AS22*1FS*-01-07*A
AS22*1FS*-01-07*A
CONTROL
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
RANGE
控制范围
(FSM) 1~50mm/s
(FSC) 50~150mm/s
(FSM) 1~50mm/s
(FSC) 50~150mm/s
THREAD
螺纹的种类
(N) NPT
(N) NPT
HEXAGON
六角对边(H)尺寸
N/A
N/A
SEAL
密封方式
(-) 无密封剂
(S) 带密封剂
(-) 无密封剂
(S) 带密封剂
OMSC
定制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
D
1/4''
1/4''
英寸
T
1/8
1/8
H
12.7
12.7
mm
D1
11.2
11.2
mm
D3
14.0
14.0
mm
D4
12.6
12.6
mm
L1
20.8
20.8
mm
L2
27.7
27.7
mm
L3
19.1
19.1
mm
L4UL
36.6
36.6
mm
L4L
35.1
35.1
mm
AUL
33.5
33.5
mm
AL
32.0
32.0
mm
M
13.3
13.3
mm
CNSMASSEXACT
质量
11
11
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸