AS2201FSM-G01-10A
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2_1fsm_fsc_g_a.prj},{NB=AS2201FSM-G01-10A},{GUI=AS22*1FS*-G01-10A},{CONTROL=0},{RANGE=FSM},{SEAL=(-) Without sealant},{OMSC=},{D=10.0},{T=1/8},{H=13},{D1=15.9},{D3=14.0},{D4=12.6},{L1=25.3},{L111=25.3},{L2=32.3},{L3=18.8},{L333=18.75},{L4UL=36.6},{L4=36.6},{L4L=35.1},{AUL=31.1},{A=31.1},{AL=29.6},{M=15.6},{CNSMASSEXACT=14},{NUMBER=5},{PORT=01},{OD=10},{YH1=1.40},{YH2=0.8},{YH3=6.8},{YH4=1.6},{YH5=8.1},{YH6=13.5},{YH7=2.8},{ZW1=8.5},{ZW2=13.0},{ZW3=13.9},{ZW4=12.7},{ZW5=12.6},{ZW6=14.0},{ZW7=6.30},{ZH1=1.5},{ZH2=0.9},{ZH3=11.2},{ZH4=2.9},{YW1=14.6},{YW2=10.90},{YW3=15.90},{YW4=12.9},{YW5=2.0},{TL=4.10},{TD=9.728},{CY=30},{CZ=1.50},{B=2},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
AS22*1FS*-G01-10A
AS22*1FS*-G01-10A
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
RANGE
Control range
(FSM) 1~50mm/s
(FSC) 50~150mm/s
(FSM) 1~50mm/s
(FSC) 50~150mm/s
SEAL
Seal method
(-) Without sealant
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제(바셀린)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅) + 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-X214) 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-) 없음
(-X12) 윤활제(바셀린)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅) + 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-X214) 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
D
10.0
10.0
mm
T
1/8
1/8
H
13
13
mm
D1
15.9
15.9
mm
D3
14.0
14.0
mm
D4
12.6
12.6
mm
L1
25.3
25.3
mm
L2
32.3
32.3
mm
L3
18.8
18.8
mm
L4UL
36.6
36.6
mm
L4L
35.1
35.1
mm
AUL
31.1
31.1
mm
AL
29.6
29.6
mm
M
15.6
15.6
mm
CNSMASSEXACT
질량
14
14
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도