AS2052FS-07A
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_fs_a_inch_asmtab.prj},{NB=AS2052FS-07A()},{GUI=AS2052FS-07A},{OPTION=},{OMSC=},{POS=},{D=1/4},{D1=13.2},{X=12.0},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=15.0},{D5=16.0},{L1=53.4},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=42.6},{L4MIN=41.1},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{L9=5.0},{L10=3.90},{LA1MAX=59.2},{LA1MIN=39.6},{LA2MAX=16.5},{LA2MIN=15.0},{LA3=24.1},{DA1=26.7},{DA2=22},{DA3=2.5},{T=0.5~3.5},{MASS1=13.60},{NUMBER=6},{PPATH=as_fs_a_inch/assembly/as_fs_a_inch_asmsbl.prj},{SIZE=205},{ODD=07},{MASS2=2.70}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
AS2052FS-07A
AS2052FS-07A
MODEL
型号
AS2052FS-07A
AS2052FS-07A
OPTION
安装选项
(-) 标准型
(3) 平板安装
(-) 标准型
(3) 平板安装
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂: 凡士林
(-X21) 无润滑脂 (密封材质氟涂层) + 节流阀 (无单向阀)
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂: 凡士林
(-X21) 无润滑脂 (密封材质氟涂层) + 节流阀 (无单向阀)
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
POS
锁定可选项
N/A
N/A
D
适合管子外径
1/4''
1/4''
D1
13.2
13.2
mm
X
12.0
12.0
mm
Y
0.0
0.0
mm
D2
4.3
4.3
mm
D3
7.8
7.8
mm
D4
15.0
15.0
mm
D5
16.0
16.0
mm
L1
53.4
53.4
mm
L2
7.6
7.6
mm
L3
17.2
17.2
mm
L4MAX
42.6
42.6
mm
L4MIN
41.1
41.1
mm
L5
17.0
17.0
mm
L6
22.5
22.5
mm
L7
12.0
12.0
mm
L8
16.1
16.1
mm
M1
17.0
17.0
mm
L9
5.0
5.0
mm
L10
3.90
3.90
mm
LA1MAX
59.2
59.2
mm
LA1MIN
39.6
39.6
mm
LA2MAX
16.5
16.5
mm
LA2MIN
15.0
15.0
mm
LA3
24.1
24.1
mm
DA1
ø
26.7
26.7
mm
DA2
ø
22
22
mm
DA3
ø
2.5
2.5
mm
T
适用平板厚度
0.5~3.5
0.5~3.5
mm
CNSMASSEXACT
质量
13.6
13.6
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸