AS1002FSM-07A
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2fsm_fsc_a_inch_asmtab.prj},{NB=AS1002FSM-07A},{GUI=AS1002FS*-07A},{OMSC=},{RANGE=FSM},{D=1/4},{D1=12.0},{X=10.9},{Y=0.0},{D2=3.3},{D3=5.5},{D4=11.0},{D5=10.0},{L1=40.1},{L2=6.2},{L3=12.9},{L4MAX=30.7},{L4MIN=29.6},{L5=11.0},{L6=15.4},{L7=8.8},{L8=12.8},{M1=13.5},{CNSMASSEXACT=5.90},{NUMBER=3},{SIZE=100},{ODD=07},{PPATH=as_2fsm_fsc_a_inch/assembly/as_2fsm_fsc_a_inch_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
AS1002FS*-07A
AS1002FS*-07A
MODEL
型号
AS1002FSM-07A
AS1002FSM-07A
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂: 凡士林
(-X21) 无润滑脂 (密封材质氟涂层) + 节流阀 (无单向阀)
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂: 凡士林
(-X21) 无润滑脂 (密封材质氟涂层) + 节流阀 (无单向阀)
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
RANGE
控制范围
(FSM) 1 ~ 50 mm/s
(FSC) 50 ~ 150 mm/s
(FSM) 1 ~ 50 mm/s
(FSC) 50 ~ 150 mm/s
D
适合管子外径
1/4''
1/4''
mm
D1
12.0
12.0
mm
X
10.9
10.9
mm
Y
0.0
0.0
mm
D2
3.3
3.3
mm
D3
5.5
5.5
mm
D4
11.0
11.0
mm
D5
10.0
10.0
mm
L1
40.1
40.1
mm
L2
6.2
6.2
mm
L3
12.9
12.9
mm
L4MAX
30.7
30.7
mm
L4MIN
29.6
29.6
mm
L5
11.0
11.0
mm
L6
15.4
15.4
mm
L7
8.8
8.8
mm
L8
12.8
12.8
mm
M1
13.5
13.5
mm
CNSMASSEXACT
质量
5.90
5.90
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸