AS32Q-G02-10
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2q_g.prj},{NB=AS32Q-G02-10},{MODEL=AS32Q-G02-10},{D=10},{T=1/4},{H=21},{D1=15.9},{D3=18.3(18.7)},{L1=28.0},{L2=39.2},{L3=35.7},{L4MAX=73.8},{L4=73.8},{L4MIN=72.2},{AMAX=67.3},{A=67.3},{AMIN=65.7},{M=15.6},{CNSMASSEXACT=61},{TA=13.157},{A1=0.800},{G1=90.000},{DD1=19.800},{DD2=15.850},{B1=7.500},{B2=7.250},{H1=18.500},{H2=1.700},{H3=3.200},{H4=4.500},{H5=15.200},{H6=11.000},{H7=12.400},{R1=9.350},{R2=7.400},{R3=8.700},{R4=9.500},{R5=9.500},{X1=46.100},{Y1=10.500},{Y2=8.300},{D4=15.600},{D5=13.050},{D7=12.900},{N=11.200},{X2=10.200},{NO=9.000},{C1=38.000},{C2=5.000},{C3=7.800},{C4=9.100},{C5=9.224},{C6=9.700},{DP=17.000},{TD=4.500},{RG=5.700}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
AS32Q-G02-10
AS32Q-G02-10
MODEL
型号
AS32Q-G02-10
AS32Q-G02-10
D
适合管子外径
10
10
mm
T
1/4
1/4
H
21
21
mm
D1
15.9
15.9
mm
D3
18.3(18.7)
18.3(18.7)
mm
L1
28.0
28.0
mm
L2
39.2
39.2
mm
L3
35.7
35.7
mm
L4MAX
73.8
73.8
mm
L4MIN
72.2
72.2
mm
AMAX
67.3
67.3
mm
AMIN
65.7
65.7
mm
M
15.6
15.6
mm
CNSMASSEXACT
质量
61
61
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸