AS32Q-N03-09
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2q_inch.prj},{NB=AS32Q-N03-09},{MODEL=AS32Q-N03-09},{D=5/16},{DD=7.9375},{T=3/8},{H=19.0},{D1=13.2},{D3=18.3(18.7)},{L1=23.6},{L2=33.9},{L3=28.7},{L4MAX=66.1},{L4MIN=64.5},{AMAX=60.9},{AMIN=59.3},{L4=66.1},{A=60.9},{M=14.2},{CNSMASSEXACT=42},{TA=16.662},{A1=0.800},{G1=90.000},{DD1=19.800},{DD2=15.850},{B1=7.500},{B2=7.250},{H1=18.500},{H2=1.700},{H3=3.200},{H4=4.500},{H5=15.200},{H6=3.000},{H7=9.100},{R1=9.350},{R2=7.400},{R3=8.700},{R4=9.500},{R5=9.500},{X1=39.700},{Y1=10.500},{Y2=8.300},{D4=13.000},{D5=10.750},{D7=10.500},{N=9.800},{X2=1.000},{NO=11.000},{C1=31.600},{C2=5.000},{C3=7.800},{C4=9.100},{C5=9.224},{C6=9.700}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
AS32Q-N03-09
AS32Q-N03-09
MODEL
型号
AS32Q-N03-09
AS32Q-N03-09
D
适合管子外径
5/16
5/16
T
3/8
3/8
H
19.0
19.0
mm
D1
13.2
13.2
mm
D3
18.3(18.7)
18.3(18.7)
mm
L1
23.6
23.6
mm
L2
33.9
33.9
mm
L3
28.7
28.7
mm
L4MAX
66.1
66.1
mm
L4MIN
64.5
64.5
mm
AMAX
60.9
60.9
mm
AMIN
59.3
59.3
mm
M
14.2
14.2
mm
CNSMASSEXACT
质量
42
42
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸