AS32R-N02-11
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2r_inch.prj},{NB=AS32R-N02-11},{MODEL=AS32R-N02-11},{D=3/8},{DD=9.5250},{T=1/4},{H=19.0},{D1=15.9},{D3=18.3(18.7)},{L1=28.0},{L2=38.3},{L3=35.7},{L4MAX=73.8},{L4MIN=72.2},{AMAX=68.3},{AMIN=66.7},{L4=73.8},{A=68.3},{M=15.6},{CNSMASSEXACT=52},{TA=13.157},{A1=0.800},{G1=90.000},{DD1=19.800},{DD2=15.850},{B1=7.500},{B2=7.250},{H1=18.500},{H2=1.700},{H3=3.200},{H4=4.500},{H5=15.200},{H6=11.000},{H7=9.200},{R1=9.350},{R2=7.400},{R3=8.700},{R4=9.500},{R5=9.500},{X1=47.100},{Y1=10.500},{Y2=8.300},{D4=15.100},{D5=13.050},{D7=12.900},{N=11.200},{X2=10.200},{NO=9.000},{C1=39.000},{C2=5.000},{C3=7.800},{C4=9.100},{C5=9.224},{C6=9.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
AS32R-N02-11
AS32R-N02-11
MODEL
품번
AS32R-N02-11
AS32R-N02-11
D
적용 튜브 외경
3/8
3/8
T
1/4
1/4
H
19.0
19.0
mm
D1
15.9
15.9
mm
D3
18.3(18.7)
18.3(18.7)
mm
L1
28.0
28.0
mm
L2
38.3
38.3
mm
L3
35.7
35.7
mm
L4MAX
73.8
73.8
mm
L4MIN
72.2
72.2
mm
AMAX
68.3
68.3
mm
AMIN
66.7
66.7
mm
M
15.6
15.6
mm
CNSMASSEXACT
질량
52
52
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도