AS2301F-U02-09
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_3_1_u_i.prj},{NB=AS2301F-U02-09},{GUI=AS23*1F-U02-09},{A=AS23},{B=1F-U02-09},{CONTROL=0},{OPTION=},{LOCK=},{D=5/16},{DX=7.938},{T=1/4},{RA=13.157},{RD=4.830},{H=17},{D1=15.2},{D2=18.5},{D3=12.9},{L1=18.3},{L2=35.2},{L3=24.4},{L4=40.8},{L5MAX=39.4},{L5MIN=34.4},{AMAX=32.0},{AMIN=26.6},{M=18.5},{CNSMASSEXACT=36},{LV1=4.900},{LV2=5.400},{LV3=2.700},{LV4=3.500},{LV5=13.900},{LV6=1.450},{LV7=0.710},{LV8=0.520},{LV9=2.200},{DH1=5.000},{DH2=2.000},{DH3=9.250},{DH4=6.900},{DH5=7.600},{DH6=6.110},{DH7=5.650},{DH8=7.600},{DH9=4.500},{LV10=1.500},{H1=12.000},{H2=15.000},{OPTIONXX=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
AS23*1F-U02-09
AS23*1F-U02-09
MODEL
형식
AS2301F-U02-09
AS2301F-U02-09
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
OPTION
옵션
(-) 없음
(N) 무전해 니켈도금 부착
(-) 없음
(N) 무전해 니켈도금 부착
LOCK
Lock 너트
(-) Lock 너트 육각
(J) Lock 너트 둥근형
(-) Lock 너트 육각
(J) Lock 너트 둥근형
D
적용 튜브 외경
5/16
5/16
인치
T
Uni 나사
1/4
1/4
H
17
17
mm
D1
15.2
15.2
mm
D2
18.5
18.5
mm
D3
12.9
12.9
mm
L1
18.3
18.3
mm
L2
35.2
35.2
mm
L3
24.4
24.4
mm
L4
40.8
40.8
mm
L5MAX
39.4
39.4
mm
L5MIN
34.4
34.4
mm
AMAX
32.0
32.0
mm
AMIN
26.6
26.6
mm
M
18.5
18.5
mm
CNSMASSEXACT
질량
36
36
g
H2
15.000
15.000
mm
OPTIONXX
1
1
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도