AS3301F-U02-06
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_3_1_u.prj},{NB=AS3301F-U02-06},{GUI=AS33*1F-U02-06},{A=AS33},{B=1F-U02-06},{CONTROL=0},{OPTION=},{LOCK=},{D=6.0},{T=1/4},{RA=13.157},{RD=4.830},{H=19},{D1=11.0},{D2=23.0},{D3=10.9},{L1=18.9},{L2=35.9},{L3=20.6},{L4=42.5},{L5MAX=45.9},{L5MIN=40.9},{AMAX=38.1},{AMIN=33.1},{M=17.0},{CNSMASSEXACT=54},{LV1=5.000},{LV2=5.800},{LV3=2.700},{LV4=5.430},{LV5=18.000},{LV6=1.410},{LV7=0.710},{LV8=0.520},{LV9=2.210},{DH1=5.500},{DH2=2.400},{DH3=11.500},{DH4=8.600},{DH5=7.600},{DH6=6.110},{DH7=5.650},{DH8=6.400},{DH9=3.500},{LV10=1.500},{H1=14.000},{H2=17.000},{OPTIONXX=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
AS33*1F-U02-06
AS33*1F-U02-06
MODEL
형식
AS3301F-U02-06
AS3301F-U02-06
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
OPTION
옵션
(N) 무전해 니켈도금 부착
(N) 무전해 니켈도금 부착
LOCK
Lock 너트
(-) Lock 너트 육각
(J) Lock 너트 둥근형
(-) Lock 너트 육각
(J) Lock 너트 둥근형
D
적용 튜브 외경
6.0
6.0
mm
T
Uni 나사
1/4
1/4
H
19
19
mm
D1
11.0
11.0
mm
D2
23.0
23.0
mm
D3
10.9
10.9
mm
L1
18.9
18.9
mm
L2
35.9
35.9
mm
L3
20.6
20.6
mm
L4
42.5
42.5
mm
L5MAX
45.9
45.9
mm
L5MIN
40.9
40.9
mm
AMAX
38.1
38.1
mm
AMIN
33.1
33.1
mm
M
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
질량
54
54
g
H2
17.000
17.000
mm
OPTIONXX
0
0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도