AS3301F-G02-06A
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_3_1f_a_g.prj},{NB=AS3301F-G02-06A},{GUI=AS33*1F-G02-06A},{CONTROL=0},{MATERIAL=(-) Standard specification (Brass, steel wire)},{OMSC=},{D=6.0},{T=1/4},{T1=13.157},{H=21},{D1=10.4},{D2=12.9},{D3=16.6},{L1=20.2},{L2=36.6},{L3=21.4},{L4=57.8},{L5MAX=50.0},{L5MIN=48.4},{AMAX=43.5},{AMIN=41.9},{M=13.3},{CNSMASSEXACT=51},{PORT=06},{NO=11.000},{Y1=4.50},{X1=11.400},{X2=17.000},{Y2=2.700},{Y3=11.200},{X4=19.000},{Y4=11.000},{X5=18.700},{Y5=11.400},{Y6=1.300},{X7=12.450},{Y7=1.600},{X8=11.000},{X88=1.400},{Y8=17.400},{Y88=11.400},{Z1=14.400},{Z2=9.870},{Y9=18.950},{X10=6.790},{Y10=0.900},{X11=9.700},{R1=22.400},{A2=5.4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
AS33*1F-G02-06A
AS33*1F-G02-06A
MODEL
型号
AS3301F-G02-06A
AS3301F-G02-06A
CONTROL
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
MATERIAL
金属零件材质
(-) 标准规格 (黄铜,钢线)
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂 (密封材质氟涂层) + 节流阀 (无单向阀)
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂 (密封材质氟涂层) + 节流阀 (无单向阀)
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
D
6.0
6.0
mm
T
1/4
1/4
H
21
21
mm
D1
10.4
10.4
mm
D2
12.9
12.9
mm
D3
16.6
16.6
mm
L1
20.2
20.2
mm
L2
36.6
36.6
mm
L3
21.4
21.4
mm
L4
57.8
57.8
mm
L5MAX
Unlock
50.0
50.0
mm
L5MIN
Lock
48.4
48.4
mm
AMAX
Unlock
43.5
43.5
mm
AMIN
Lock
41.9
41.9
mm
M
13.3
13.3
mm
CNSMASSEXACT
质量
51
51
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸