AS3301FSG1-02-06
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_3_1fsg_asmtab.prj},{NB=AS3301FSG1-02-06},{GUI=AS33*1FSG1-*02-06*},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{OMSC=},{D=6.0},{T=1/4},{H1=19},{H2=19.0},{D1=11.2},{D2=12.9},{D3=16.6},{L1=20.2},{L2=36.0},{L3=21.4},{L4=57.8},{L5=63.1},{A=57.90},{M=13.3},{W1=24.5},{W2=28.5},{X=9.3},{Y=19.2},{CNSMASSEXACT=49},{PORT=06},{PPATH=as_3_1fsg/assembly/as_3_1fsg_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
AS33*1FSG1-*02-06*
AS33*1FSG1-*02-06*
MODEL
형식
AS3301FSG1-02-06
AS3301FSG1-02-06
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
THREAD
나사종류
(-) R
(N) NPT
(-) R
(N) NPT
SEAL
Seal 방식
(-) Seal제 없음
(S) Seal제 부착
(-) Seal제 없음
(S) Seal제 부착
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제(바셀린)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅) + 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-X214) 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(10-) 클린
(-) 없음
(-X12) 윤활제(바셀린)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅) + 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-X214) 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(10-) 클린
D
6.0
6.0
mm
T
1/4
1/4
H
19.0
19.0
mm
D1
11.2
11.2
mm
D2
12.9
12.9
mm
D3
16.6
16.6
mm
L1
20.2
20.2
mm
L2
36.0
36.0
mm
L3
21.4
21.4
mm
L4
57.8
57.8
mm
L5
63.1
63.1
mm
A
57.90
57.90
mm
M
13.3
13.3
mm
W1
24.5
24.5
mm
Y
19.2
19.2
mm
CNSMASSEXACT
Mass
49
49
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도