AS2301FSG-02-03A
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 不锈钢阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/as_3_1fsg_a_inch.prj},{NB=AS2301FSG-02-03A},{GUI=AS23*1FSG-*02-03*A},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{OMSC=},{D=5/32''},{DR=3.96875},{T=1/4},{R1=13.157},{R2=13.716},{H1=17},{H2=17.5},{D1=8.2},{D11=8.20},{D2=12.9},{D22=9.6},{D3=15.0},{D4=16.6},{L1=16.5},{L11=16.550},{L2=29.9},{L3=17.5},{L33=17.50},{L4=40.1},{L44=40.05},{L5UL=43.3},{L5ULL=43.30},{L5L=41.8},{AUL=37.80},{AL=36.30},{M=13.0},{W1=8.30},{W2=8.35},{W3=14.40},{W4=10.40},{W5=2.60},{W6=10.50},{W7=18.50},{W8=2.30},{W9=12.90},{W10=9.80},{A1=2.40},{A2=2.40},{A3=1.40},{A4=1.87},{A5=11.40},{A6=0.50},{A7=3.20},{A8=4.00},{A9=0.00},{X=7.70},{Y=4.20},{G1=20},{G2=21},{PORT=03},{TIF=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
AS23*1FSG-*02-03*A
AS23*1FSG-*02-03*A
MODEL
型号
AS2301FSG-02-03A
AS2301FSG-02-03A
CONTROL
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
THREAD
螺纹的种类
(-) R
(N) NPT
(-) R
(N) NPT
SEAL
密封形式
(-) 不带密封剂
(S) 带密封剂
(-) 不带密封剂
(S) 带密封剂
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
D
5/32''
5/32''
mm
T
1/4
1/4
H
17.0
17.0
mm
D1
8.2
8.2
mm
D2
12.9
12.9
mm
D3
15.0
15.0
mm
D4
16.6
16.6
mm
L1
16.5
16.5
mm
L2
29.9
29.9
mm
L3
17.5
17.5
mm
L4
40.1
40.1
mm
L5UL
43.3
43.3
mm
L5L
41.8
41.8
mm
AUL
37.80
37.80
mm
AL
36.30
36.30
mm
M
13.0
13.0
mm
CNSMASSEXACT
重量
20
20
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸