10-AS3301FSG-G02-06A
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 스테인리스 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/10-as_3_1fsg_g_a.prj},{NB=10-AS3301FSG-G02-06A},{GUI=10-AS33*1FSG-G02-06A},{CONTROL=0},{TYPE=(10-) Clean},{D=6.0},{T=1/4},{R1=13.157},{H1=21},{D1=11.2},{D11=11.15},{D2=12.9},{D22=12.9},{D3=17.7},{D4=19.0},{L1=20.2},{L11=20.200},{L2=36.1},{L3=21.4},{L33=21.35},{L4=57.8},{L44=57.75},{L5UL=57.2},{L5L=55.7},{AUL=48.70},{AL=47.20},{M=13.0},{W1=9.50},{W2=9.50},{W3=15.20},{W4=11.40},{W5=11.00},{W6=4.50},{W7=22.40},{W8=2.40},{W9=17.40},{W10=11.00},{A1=3.00},{A2=3.00},{A3=1.40},{A4=1.13},{A5=14.40},{A6=0.35},{A7=3.20},{A8=5.40},{A9=0.00},{B1=2.70},{B2=17.00},{B3=11.40},{X=9.7},{Y=6.79},{CNSMASSEXACT=51},{PORT=06}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
10-AS33*1FSG-G02-06A
10-AS33*1FSG-G02-06A
MODEL
Model
10-AS3301FSG-G02-06A
10-AS3301FSG-G02-06A
CONTROL
Control method
(0) Meter-out
(1) Meter-in
(0) Meter-out
(1) Meter-in
TYPE
Type
(10-) Cleam
D
6.0
6.0
mm
T
1/4
1/4
D1
11.2
11.2
mm
D2
12.9
12.9
mm
D3
17.7
17.7
mm
D4
19.0
19.0
mm
L1
20.2
20.2
mm
L2
36.1
36.1
mm
L3
21.4
21.4
mm
L4
57.8
57.8
mm
L5UL
57.2
57.2
mm
L5L
55.7
55.7
mm
AUL
48.70
48.70
mm
AL
47.20
47.20
mm
M
13.0
13.0
mm
CNSMASSEXACT
Mass
51
51
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도