AS2301FSG1-02-11
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_3_1fsg_inch_asmtab.prj},{NB=AS2301FSG1-02-11},{GUI=AS23*1FSG1-*02-11*},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{OMSC=},{D=3/8},{T=1/4},{H1=17},{H2=17.5},{D1=15.9},{D2=12.9},{D3=13.0},{L1=20.9},{L2=38.1},{L3=24.7},{L4=47.3},{L5=49.70},{A=44.20},{M=15.6},{W1=21.5},{W2=24.0},{X=7.8},{Y=16.2},{CNSMASSEXACT=28},{PORT=11},{DN=9.000},{PPATH=as_3_1fsg_inch/assembly/as_3_1fsg_inch_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
AS23*1FSG1-*02-11*
AS23*1FSG1-*02-11*
MODEL
형식
AS2301FSG1-02-11
AS2301FSG1-02-11
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
THREAD
나사종류
(-) R
(N) NPT
(-) R
(N) NPT
SEAL
Seal 방식
(-) Seal제 없음
(S) Seal제 부착
(-) Seal제 없음
(S) Seal제 부착
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제(바셀린)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅) + 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-X214) 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(10-) 클린
(-) 없음
(-X12) 윤활제(바셀린)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅) + 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-X214) 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(10-) 클린
D
3/8
3/8
T
1/4
1/4
H
17.0
17.0
mm
D1
15.9
15.9
mm
D2
12.9
12.9
mm
D3
13.0
13.0
mm
L1
20.9
20.9
mm
L2
38.1
38.1
mm
L3
24.7
24.7
mm
L4
47.3
47.3
mm
L5
49.70
49.70
mm
A
44.20
44.20
mm
M
15.6
15.6
mm
W1
21.5
21.5
mm
Y
16.2
16.2
mm
CNSMASSEXACT
Mass
28
28
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도