AS2201F-02-06S-X242-J
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as-x242-j.prj},{NB=AS2201F-02-06S-X242-J},{GUI=AS22*1F-02-06S-X242-J},{AH=9.5},{CONTROL=0},{THREAD=},{THREADA=6.010},{OPT1=S},{OPT2=-J},{MODEL1=AS22},{MODEL2=1F},{OPT3XX=0},{MODEL3=02-06},{MODEL3X=1},{D=6},{T=R1/4},{DM=6.0},{DI=0},{GF=1},{TN=13.157},{H=17},{D1=12.8},{D2=18.5},{D3=0.0},{L1=25.2},{L2=34.4},{L3=17.7},{L4MAX=39.9},{L4MIN=34.9},{AMAX=34.4},{AMIN=29.4},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=34.5},{AA=0.000},{AB=1.0},{AC=3.0},{AD=4.5},{AE=4.5},{AF=14.0},{AG=15.0},{AI=2.5},{AJ=10.0},{AK=3.5},{AL=13.9},{N=17}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
AS22*1F-02-06S-X242-J
AS22*1F-02-06S-X242-J
MODEL
型号
AS2201F-02-06S-X242-J
AS2201F-02-06S-X242-J
CONTROL
控制方式
(0) 排气节流
(0) 进气节流
(0) 排气节流
(0) 进气节流
D
适合管子外径
6
6
mm
T
R1/4
R1/4
H
17
17
mm
D1
12.8
12.8
mm
D2
18.5
18.5
mm
L1
25.2
25.2
mm
L2
34.4
34.4
mm
L3
17.7
17.7
mm
L4MAX
L4 max.
39.9
39.9
mm
L4MIN
L4 min.
34.9
34.9
mm
AMAX
A max.
34.4
34.4
mm
AMIN
A min.
29.4
29.4
mm
M1
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
质量
34.5
34.5
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸