AS2052F-06-X900
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_x900.prj},{NB=AS2052F-06-X900},{ORDER=AS2052F-06-X900},{D=6},{D1=12.8},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=14.0},{L1=53.2},{L2=6.7},{L3=16.3},{L4MAX=33.2},{L4MIN=28.2},{L5=17},{L6=15.7},{L7=12.0},{L8=22.8},{H=12.0},{T=2.5},{ND=0.0},{M1=17},{CNSMASSEXACT=20},{DH1=11.5},{DH2=0.0},{DH3=0.00},{DH4=7.00},{LH1=1.5},{LH2=1.50},{LH3=0.00},{LH4=0.0},{LH5=12.40},{LH6=9.2},{LH7=1.3},{LH8=14.0},{LV1=13.1},{LV2=13.02},{LV3=4.9},{LV4=4.1},{LV5=2.5},{LV6=0.4},{LV7=0.0},{LV8=0.0},{LV9=10.55},{LV10=6.76},{LV11=3.18},{LV12=4.28},{LV13=5.90},{DV1=10},{DV2=4.0},{DV3=13.86},{DV4=6.0},{DV5=14.0},{DV6=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
품번
AS2052F-06-X900
AS2052F-06-X900
D
적용 튜브 외경
6
6
mm
D1
12.8
12.8
mm
D2
4.3
mm
L1
53.2
53.2
mm
L2
6.7
6.7
mm
L3
16.3
16.3
mm
L4MAX
MAX.
33.2
33.2
mm
L4MIN
MIN.
28.2
28.2
mm
L5
17
17
mm
L6
15.7
15.7
mm
M1
17
17
mm
CNSMASSEXACT
질량
20
20
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도