AS1201FS-U10/32E-23
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as12_1fs_asmtab.prj},{NB=AS1201FS-U10/32E-23},{GUI=AS12*1FS*-U10/32*-23},{CONTROL=0},{HEXAGON=E},{SCALE=},{OMSC=},{D=3.2},{T=10/32UNF},{D1=7.2},{D3=9.4},{L1=17.2},{L2=21.7},{L3=16.9},{L4=39},{A=35},{M=13.3},{W1=13.6},{W2=15.1},{X=5.5},{Y=9.6},{CNSMASSEXACT=7},{TX=U10/32},{PORT=23},{PPATH=as12_1fs/assembly/as12_1fs_asmsbl.prj},{TX1=U10_32}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
AS12*1FS*-U10/32*-23
AS12*1FS*-U10/32*-23
MODEL
型号
AS1201FS-U10/32E-23
AS1201FS-U10/32E-23
CONTROL
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
HEXAGON
六角对边尺寸
(E) 8mm
(-) 9mm
(E) 8mm
(-) 9mm
SCALE
指示方向
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(10-) 洁净
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(10-) 洁净
D
3.2
3.2
mm
T
10/32UNF
10/32UNF
H
8
mm
D1
7.2
7.2
mm
D3
9.4
mm
L1
17.2
17.2
mm
L2
21.7
21.7
mm
L3
16.9
16.9
mm
L4
39
mm
A
35
mm
M
13.3
13.3
mm
W1
13.6
mm
W2
15.1
mm
X
5.5
mm
Y
9.6
mm
CNSMASSEXACT
质量
7
7
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸