AS1201FSG-U10/32-23
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as12_1fsg_asmtab.prj},{NB=AS1201FSG-U10_32-23},{GUI=AS12*1FSG*-U10/32-23},{CONTROL=0},{SCALE=},{OMSC=},{D=3.2},{T=10/32UNF},{H=8},{D1=7.2},{D3=9.4},{L1=17.2},{L2=21.7},{L3=16.9},{L4=39.0},{A=35.0},{M=13.3},{W1=13.6},{W2=15.1},{X=5.5},{Y=9.6},{CNSMASSEXACT=7},{TX=U10/32},{PORT=23},{TX1=U10_32},{PPATH=as12_1fsg/assembly/as12_1fsg_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
AS12*1FSG*-U10/32-23
AS12*1FSG*-U10/32-23
MODEL
품번
AS1201FSG-U10/32-23
AS1201FSG-U10/32-23
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
SCALE
눈금방향
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅) + 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-X214) 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(10-) 클린
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅) + 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-X214) 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(10-) 클린
D
3.2
3.2
mm
T
10/32UNF
10/32UNF
H
8
mm
D1
7.2
7.2
mm
D3
9.4
mm
L1
17.2
17.2
mm
L2
21.7
21.7
mm
L3
16.9
16.9
mm
L4
39.0
mm
A
35.0
mm
M
13.3
13.3
mm
W1
13.6
mm
W2
15.1
mm
X
5.5
mm
Y
9.6
mm
CNSMASSEXACT
질량
7
7
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도