AS1301FS1-M5E-03
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as13_1fs_inch_asmtab.prj},{NB=AS1301FS1-M5E-03},{GUI=AS13*1FS1-M5*-03},{CONTROL=0},{HEXAGON=E},{OMSC=},{D=5/32},{T=M5x0.8},{D1=8.2},{D2=9.6},{D3=9.4},{L1=11.6},{L2=19.8},{L3=17.5},{L4=33.8},{L5=39},{A=35},{M=13.3},{W1=13.6},{W2=15.1},{X=5.5},{Y=9.6},{CNSMASSEXACT=7},{TX=M5},{PORT=03},{TX1=M5},{PPATH=as13_1fs_inch/assembly/as13_1fs_inch_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
AS13*1FS1-M5*-03
AS13*1FS1-M5*-03
MODEL
형식
AS1301FS1-M5E-03
AS1301FS1-M5E-03
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
HEXAGON
육각대변치수
(E) 8mm
(-) 9mm
(E) 8mm
(-) 9mm
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제(바셀린)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅) + 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-X214) 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(10-) 클린
(-) 없음
(-X12) 윤활제(바셀린)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅) + 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-X214) 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(10-) 클린
D
5/32
5/32
T
M5x0.8
M5x0.8
H
8
mm
D1
8.2
8.2
mm
D2
9.6
mm
D3
9.4
mm
L1
11.6
11.6
mm
L2
19.8
19.8
mm
L3
17.5
17.5
mm
L4
33.8
33.8
mm
L5
39
mm
A
35
mm
M
13.3
mm
W1
13.6
mm
W2
15.1
mm
X
5.5
mm
Y
9.6
mm
CNSMASSEXACT
질량
7
7
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도