ASD230FM-U10/32-01
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
저속제어용
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/for_low_speed_controller/asd_30fm.prj},{NB=ASD230FM-U10/32-01(0)},{IDNR=},{MODEL1=ASD230},{MODEL2=U10/32-01},{MODEL=ASD230FM-U10/32-01},{ROT=0},{OMSC=},{LOCK=},{D=1/8},{DD=3.17},{T=10-32UNF},{RA=0},{RP=0.0},{ND=0.000},{NDU=4.826},{H=8.0},{H1=7.000},{D1=8.4},{D2=9.6},{D3=10.0},{L1=11.7},{L2=29.4},{L3=17.5},{L4MAX=34.6},{L4MIN=29.6},{L5MAX=33.8},{L5MIN=28.8},{A1MAX=30.1},{A1MIN=25.1},{A2=7.8},{M1=12.9},{WEIGHT=12},{AA=3.0},{AB=2.0},{AC=4.5},{AD=5},{AE=8},{AF=4.5},{AG=7.0},{AH=2},{AI=8.0},{AJ=8.3},{AK=16.6},{AL=3.0},{AM=10.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
품번
ASD230FM-U10/32-01
ASD230FM-U10/32-01
ROT
회전
°
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
LOCK
로크 너트 옵션
(-) 로크 너트 육각
(J) Lock 너트 둥근형
(-) 로크 너트 육각
(J) Lock 너트 둥근형
D
튜브O.D. 사이즈
1/8
1/8
T
10-32UNF
10-32UNF
H
8.0
8.0
mm
D1
8.4
8.4
mm
D2
9.6
9.6
mm
D3
10.0
10.0
mm
L1
11.7
11.7
mm
L2
29.4
29.4
mm
L3
17.5
17.5
mm
L4MAX
34.6
34.6
mm
L4MIN
29.6
29.6
mm
L5MAX
33.8
33.8
mm
L5MIN
28.8
28.8
mm
A1MAX
30.1
30.1
mm
A1MIN
25.1
25.1
mm
A2
7.8
7.8
mm
M1
12.9
12.9
mm
WEIGHT
질량
12
12
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도