ASD530F-02-06SD
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/asd_f_d.prj},{NB=ASD530F-02-06SD},{GUI=ASD530F-02-06SD},{MODEL=ASD530F-02-06SD},{OMSC=},{D=6},{T=R1/4},{H=19},{D1=12.8},{D2=23.0},{D3=19.8},{D4=9.8},{L1=20.3},{L2=48.3},{L3=25.2},{L4=53.7},{L5=54.8},{L6=1.2},{A1=49.3},{A2=15.4},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=107},{RA=13.157},{RL=11.400},{LH1=0.000},{LH2=0.870},{LD1=0.000},{LD2=15.200},{LD3=23.000},{LD4=14.000},{L7=4.00},{L8=11.61},{L9=17.84},{D5=16},{D8=13.930},{D9=18.000},{D11=8.500},{D811=5.450},{D12=11.5},{LD12=1.5},{D13=7.000},{LD13=1.50},{D14=12.95},{D15=20.00},{A11=49.330},{L55=55.300},{H1=19.00},{RL1=11.00},{N=8},{D20=0.9},{D21=1.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
GUI
ASD530F-02-06SD
ASD530F-02-06SD
MODEL
품번
ASD530F-02-06SD
ASD530F-02-06SD
OMSC
주문제작사양
(-) 옵션 없음
(-X12) 윤활제: 바세린
(-) 옵션 없음
(-X12) 윤활제: 바세린
D
6
6
mm
T
R1/4
R1/4
H
19
19
mm
D1
12.8
12.8
mm
D2
23.0
23.0
mm
D3
19.8
19.8
mm
D4
9.8
9.8
mm
L1
20.3
20.3
mm
L2
48.3
48.3
mm
L3
25.2
25.2
mm
L4
53.7
53.7
mm
L5
54.8
54.8
mm
L6
1.2
1.2
mm
A1
49.3
49.3
mm
A2
15.4
15.4
mm
M1
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
질량
107
107
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도