ASD430F-N02-07ST
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
用专用工具调整的速度控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/asd_f_t_inch.prj},{NB=ASD430F-N02-07ST},{GUI=ASD430F-N02-07ST},{MODEL1=ASD430F-N02-07ST},{OMSC=},{D=1/4},{DX=6.350},{T=NPT1/4},{H=17.5},{D1=13.2},{D2=18.5},{D3=15.0},{D4=7.0},{L1=18.0},{L2=43.9},{L3=25.6},{L4=41.7},{L5=40.2},{L6=1.5},{A1=34.7},{A2=11.0},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=74},{DJ1=1.900},{DJ2=1.400},{RA=13.157},{RAINCH=13.716},{LV2=5.000},{LV4=6.950},{DH1=13.000},{DH2=12.900},{LH1=3.500},{LH2=10.020},{LH4=1.500},{LH5=6.980},{DV1=12.000},{DV2=13.900},{DV3=12.000},{DV4=7.350},{H2=15.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
ASD430F-N02-07ST
ASD430F-N02-07ST
MODEL
型号
ASD430F-N02-07ST
ASD430F-N02-07ST
OMSC
定制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
D
适合管子外径
1/4
1/4
T
连接螺纹
NPT1/4
NPT1/4
H
六角对边
17.5
17.5
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
18.5
18.5
mm
D3
15.0
15.0
mm
D4
7.0
7.0
mm
L1
18.0
18.0
mm
L2
43.9
43.9
mm
L3
25.6
25.6
mm
L4
41.7
41.7
mm
L5
40.2
40.2
mm
L6
1.5
1.5
mm
A1
34.7
34.7
mm
A2
11.0
11.0
mm
M1
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
质量
74
74
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸