ASP-UB12-04
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带先导式单向阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/with_pilot_check_valve/asp_ub.prj},{NB=ASP-UB12-04},{DD1=12},{DD2=12},{TR=20.955},{D1=0.0},{D2=21.7},{D3=18.5},{D4=21.0},{D5=18.8},{L1=92.6},{L2=79.8},{L3=69.4},{L4=38.6},{L5UL=106.5},{L5L=104.9},{L6=35.3},{L7=55.3},{L8=28.3},{L9=10.000},{H1=45.2},{H2=38.8},{H3=22.8},{H4=64.6},{H5=55.3},{H6=26.1},{H7=29.2},{M1=22.0},{M2=17.0},{CNSMASSEXACT=293},{A1=14.70},{A2=13.25},{A3=1.50},{A4=0.55},{A5=23.50},{A6=27.00},{A7=10.64},{A8=60.00},{A9=13.75},{A10=4.55},{A11=28.60},{A12=17.45},{A13=14.30},{A14=1.20},{A15=24.40},{A16=18.50},{A17=16.48},{A18=21.70},{A19=15.22},{A20=2.10},{A21=13.10},{A22=18.50},{A23=20.40},{A24=2.00},{A25=17.40},{A26=21.00},{A27=13.60},{A28=11.00},{A29=5.50},{A30=7.60},{A31=12.20},{A32=21.70},{A33=31.71},{SEAL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUI
ASP-UB12-04*
ASP-UB12-04*
MODEL
型号
ASP-UB12-04
ASP-UB12-04
DD1
12
12
mm
DD2
12
12
mm
SEAL
密封方式
(S) 无密封剂
(S) 带密封剂
(S) 无密封剂
(S) 带密封剂
T
R1/2
R1/2
D1
0.0
0.0
mm
D2
21.7
21.7
mm
D3
18.5
18.5
mm
D4
21.0
21.0
mm
D5
18.8
18.8
mm
L1
92.6
92.6
mm
L2
79.8
79.8
mm
L3
69.4
69.4
mm
L4
38.6
38.6
mm
L5UL
106.5
106.5
mm
L5L
104.9
104.9
mm
L6
35.3
35.3
mm
L7
55.3
55.3
mm
L8
28.3
28.3
mm
L9
六角对边
10.000
10.000
mm
H1
45.2
45.2
mm
H2
38.8
38.8
mm
H3
22.8
22.8
mm
H4
64.6
64.6
mm
H5
55.3
55.3
mm
H6
26.1
26.1
mm
H7
29.2
29.2
mm
M1
22.0
22.0
mm
M2
17.0
17.0
mm
CNSMASSEXACT
质量
293
293
g
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸