??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
GUI
MODEL
型式
DD1
4 mm
DD2
mm
T
D1
2.9 mm
D2
9.3 mm
D3
mm
D4
9.6 mm
D5
9.4 mm
L1
53.9 mm
L2
48.6 mm
L3
38.1 mm
L4
17.8 mm
L5UL
52.3 mm
L5L
51.2 mm
L6
18.6 mm
L7
23.3 mm
L8
mm
L9
六角対辺
2.5 mm
H1
17.1 mm
H2
13.7 mm
H3
8.1 mm
H4
mm
H5
22.7 mm
H6
11.2 mm
H7
11.5 mm
M1
12.7 mm
M2
13.3 mm
CNSMASSEXACT
質量
g
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー