??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
GUI
MODEL
型号
DD1
4 mm
DD2
mm
T
D1
2.9 mm
D2
9.3 mm
D3
mm
D4
9.6 mm
D5
9.4 mm
L1
53.9 mm
L2
48.6 mm
L3
38.1 mm
L4
17.8 mm
L5UL
52.3 mm
L5L
51.2 mm
L6
18.6 mm
L7
23.3 mm
L8
mm
L9
六角对边
2.5 mm
H1
17.1 mm
H2
13.7 mm
H3
8.1 mm
H4
mm
H5
22.7 mm
H6
11.2 mm
H7
11.5 mm
M1
12.7 mm
M2
13.3 mm
CNSMASSEXACT
质量
g
下载CAD模型
预览