피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
AST BO-AST E 120 SM2001500agreybw
Paroc Panel System
Wall Panel Systems
AST Wall Panel System for high fire requirements
AST Built-On
Powered by
CAD모델 선택
{paroc/wall_panel_systems/high_fire/ast_built_on/ast_e.prj},{NB=AST BO-AST E 120(300-SM-200-1500-agrey-bwH)},{PR=AST Wall},{APP=H},{PW=1200},{LODLEVEL=300},{EP=SM},{IP=200},{L=1500},{TT=0.36},{TC=0.045},{CT=120},{FR=EI45 / E120},{FA=FM, LPCB},{CTX=120},{EC=agrey},{IC=bw}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PR
Product Range
AST Wall
APP
Application
horizontal
vertical
horizontal
vertical
PW
Panel Width
1200
mm
LODLEVEL
LOD Level
300
200
300
200
EP
External Profiles
Smooth
Line 150
Line 200
Line 600
Micro
Smooth
Line 150
Line 200
Line 600
Micro
IP
Internal Profiles
Line 200
Smooth
Line 150
Line 600
Line 200
Smooth
Line 150
Line 600
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
TT
Thermal Transmittance (U-value)
0.36
0.36
W/m2 K
TC
Thermal Conductivity (Lambda)
0.045
W/m K
CT
Core Thickness
120
120
mm
FR
Fire resistance
EI45 / E120
EI45 / E120
EC
External Panel Color
Agate Grey ✔
Agate Grey
Agate Grey
Agate Blue
Agate Blue
Bright White
Bright White
Dark Silver
Dark Silver
Dark Silver Matt
Dark Silver Matt
Goldstone Red
Goldstone Red
Graphite Grey
Graphite Grey
Graphite Grey Matt
Graphite Grey Matt
Hematite Silver
Hematite Silver
Hematite Silver Matt
Hematite Silver Matt
Howlite Grey
Howlite Grey
Howlite White
Howlite White
Jet
Jet
Jet Matt
Jet Matt
Moonstone
Moonstone
Onyx
Onyx
Pure White
Pure White
Silver
Silver
Silver Matt
Silver Matt
Amber Yellow
Amber Yellow
Angelite Blue
Angelite Blue
Calcite Yellow
Calcite Yellow
Citrine Yellow
Citrine Yellow
Cooper
Cooper
Fluorite Green
Fluorite Green
Garnet Brown
Garnet Brown
Gold
Gold
Jade Green
Jade Green
Malachite Green
Malachite Green
Onyx Black
Onyx Black
Pebble Beige
Pebble Beige
Pebble Grey
Pebble Grey
Platinium
Platinium
Quartz Green
Quartz Green
Tile Red
Tile Red
IC
Internal Panel Color
Bright White ✔
Bright White
Bright White
Agate Blue
Agate Blue
Agate Grey
Agate Grey
Dark Silver
Dark Silver
Dark Silver Matt
Dark Silver Matt
Goldstone Red
Goldstone Red
Graphite Grey
Graphite Grey
Graphite Grey Matt
Graphite Grey Matt
Hematite Silver
Hematite Silver
Hematite Silver Matt
Hematite Silver Matt
Howlite Grey
Howlite Grey
Howlite White
Howlite White
Jet
Jet
Jet Matt
Jet Matt
Moonstone
Moonstone
Onyx
Onyx
Pure White
Pure White
Silver
Silver
Silver Matt
Silver Matt
Amber Yellow
Amber Yellow
Angelite Blue
Angelite Blue
Calcite Yellow
Calcite Yellow
Citrine Yellow
Citrine Yellow
Cooper
Cooper
Fluorite Green
Fluorite Green
Garnet Brown
Garnet Brown
Gold
Gold
Jade Green
Jade Green
Malachite Green
Malachite Green
Onyx Black
Onyx Black
Pebble Beige
Pebble Beige
Pebble Grey
Pebble Grey
Platinium
Platinium
Quartz Green
Quartz Green
Tile Red
Tile Red
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도