??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Optické snímače pracují bezkontaktně. Zachycují objekty bez ohledu na jejich vlastnosti (např. tvar, barvu, strukturu povrchu, materiál). Jejich základní funkčnost je založena na přenosu a příjmu světla. Rozlišují se tři varianty: 1. Jednocestná světelná závora se skládá ze dvou oddělených zařízení, vysílače a přijímače, které jsou navzájem sladěny. Když je světelný paprsek mezi oběma zařízeními přerušen, spínací výstup integrovaný v přijímači mění jeho stav. 2. V případě odrazové světelné závory se vysílač a přijímač nacházejí v jednom zařízení. Vysílaný světelný paprsek je odrazen reflektorem, který je namontován na přijímači. Jakmile je světelný paprsek přerušený, přepínací výstup integrovaný do zařízení změní jeho stav. 3. V případě světelného tlačítka se vysílač a přijímač nachází v jednom zařízení. Vysílaný světelný paprsek se odráží od objektu, který je detekován. Jakmile přijímač detekuje odražené světlo, spínací výstup integrovaný v přístroji změní jeho stav.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Zobrazení
LED displej
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Provedení spínací funkce
Rozpínací kontakt / spínací kontakt
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Provedení spínacího výstupu
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Design
Kvádr
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Postup nastavení
Teach-In
ARDTE00_IOLINKVERSION
Verze s IO-Link
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Odolné proti zkratům
Ano
ARDTEOP_LICHTART
Druh světla
Červené světlo nepolarizované
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Tvar světelného paprsku
Bod
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Snímací funkce
světlem/tmou přepínaný/fázovaný
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Chráněné proti přepólování
Ano
ARDTEME_VOLUMEN
Objem
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Materiál optické plochy
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Výstupní funkce
Spínací bod
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Doba poklesu
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Odezva/doba poklesu
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Jmenovitý spínací proud
100mA
ARDTEME_BREITE
Šířka
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Šířka snímače
ARDTEME_HOEHE
Výška
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Proud naprázdno
ARDTEME_LAENGE
Délka
ARDTEEL_POLZAHL
Počet pinů
4
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frekvence spínání
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Pokles napětí
3V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Vlnová délka snímače
630nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
10 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Skladovací teplota
-25 - 60
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Snímací rozsah
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
-25 - 60
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze