??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
AV03QRP100SWTP01GY
SER
Series
Avant
MO
Mounting Option
SIZE
Plate/Stem Size
AD
Expanding Adapter Stem
D
Wheel Dia.
mm
W
Tread Width
25 mm
BR
Caster Brake
H
Load Height
115.5 mm
R
Swivel Rad.
64.5 mm
CAP
Capacity
80 kg
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение