??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
PN
产品名称
B-2 非标准网带链
APPLICATION
Application
主要适合应用在食品输送,以及包装机输送带。
MATERIAL
网带和销轴材质
聚丙烯(PP),使用温度+1℃~+98℃,同时适用于耐酸环境。
MBL
网带负载
8800 N/M
MBOR
网带开孔率
18%
MBC
网带颜色
白色
N
标准模块宽度的倍数
T
非标模块宽度的倍数
W
152.4 mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
Non-standard modular belt width: W=152.4*N+16.9*T
REMARK
Remark
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
下载CAD模型
预览