??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
PN
产品名称
B-4 网带链
APPLICATION
Application
主要适合应用在各种饮料、啤酒行业,以及包装机输送带
MATERIAL
网带和销轴材质
聚甲醛(POM),使用温度-30℃~+90℃:聚丙烯(PP),使用温度+1℃~+98℃
MBL
网带载荷 (21°C)
POM为20000N/M,PP为8800N/M
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBOR
网带开孔率
20%
MBC
网带颜色
白色
RBR
反向弯曲半径
75 mm
WEIGHT
网带重量
(POM)11.2kg/m^2,(PP)7.3kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
152.4 mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=152.4*N
下载CAD模型
预览