??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
PN
产品名称
B-5 网带链
APPLICATION
Application
此产品独特滚轮设计,减轻自身摩擦,载重更大、运行更平稳,广泛应用于各种输送
MATERIAL
网带和销轴材质
聚甲醛(POM),使用温度-30℃~+90℃:聚丙烯(PP),使用温度+1℃~+98℃
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带载荷 (21°C)
POM为20000N/M,PP为8800N/M
MBC
网带颜色
白色
RBR
反向弯曲半径
75 mm
WEIGHT
网带重量
(POM)13.6kg/m^2,(PP)9.1kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
152.4 mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=152.4*N
下载CAD模型
预览