B0143.303501
Blohm
Machine devices, jig devices
Shaft collars
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/stellringe/07800.prj},{NB=B0143.303501},{BESTBLOHM=B0143.303501},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=mit Gewindestift DIN 914 (Innensechskant)},{AUSF1=blank},{FORM=E},{Z=0.000},{B=16},{D1=35},{D2=56},{D3=M 8 x 12},{GEW=0.1829},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{ZGT=zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75},{NDM=8},{TYP=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTBLOHM
Order No.
B0143.303501
B0143.303501
MATERIAL
Main
Steel
AUSF
version
with grub screw DIN 914 (hexagon socket)
with grub screw DIN 914 (hexagon socket)
AUSF1
version
bright
bright
FORM
Form
E
E
B
width
16
16
mm
D1
diameter
35
35
mm
D2
diameter
56
56
mm
D3
Grub Screw
M 8 x 12
M 8 x 12
GEW
Approx. weight
0.1829
0.1829
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Code
ZGT
Drawing reference
Second grub screw from D1 ≥ 75
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도