B0243.206186
Blohm
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06442.prj},{NB=B0243.206186},{GR=2},{T=12},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.0},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=42.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=74.5},{B=10},{ZZ=20},{GEW=0.0930},{EAN=MIN},{NDM=6.000},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=62.500},{XB=53.600},{XC=46.380},{XD=16.800},{XE=5.700},{XF=3.800},{XG=20.700},{XH=9.300},{XI=33.700},{XJ=0.300},{XK=217.800},{XL=31.700},{XM=7.000},{XN=9.200},{XO=40.100},{XP=2.500},{XQ=60.800},{XR=4.000},{XS=6.000},{XT=32.900},{XU=37.000},{XV=174.600},{XW=19.900},{XX=56.600},{XY=13.900},{XZ=8.000},{XA1=12.900},{XB1=3.800},{XC1=10.000},{XD1=1.800},{XE1=61.000},{XF1=8.000},{XG1=27.100},{XH1=26.800},{XI1=39.500},{XJ1=25.500},{XK1=3.700},{XL1=50.700},{XM1=1.000},{XN1=8.300},{XO1=25.500},{XP1=8.000},{XQ1=3.000},{XR1=2.800},{XS1=8.000},{XT1=0.300},{XU1=0.500},{XV1=2.600},{XW1=3.300},{XX1=0.500},{XY1=1.600},{XZ1=20.700},{XA2=8.000},{XB2=380.000},{BESTBLOHM=B0243.206186}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTBLOHM
Order No.
B0243.206186
B0243.206186
FARBE
Colour
traffic blue RAL 5017
traffic blue RAL 5017
MATERIAL
Main
textured matt
textured matt
GR
size
2
2
X
Internal thread
M6
M6
mm
T
depth
12
12
mm
D
diameter
13.5
13.5
mm
D1
diameter
18.5
18.5
mm
D2
diameter
19.0
19.0
mm
H
height
28.5
28.5
mm
H1
height
6.5
6.5
mm
H2
height
17.5
17.5
mm
H3
height
42.5
42.5
mm
H4
height
45.5
45.5
mm
A
distance
65
65
mm
A1
Length
74.5
74.5
mm
B
width
10
10
mm
ZZ
No. of teeth
20
20
GEW
Approx. weight
0.0930
0.0930
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸