??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
BESTBLOHM
Order No.
B0349.1301818
MATERIAL
Material
Aluminium
AUSF
version
left
W
rotation angle
°
A
distance
59 mm
A1
distance
17.5 mm
A2
distance
17.5 mm
A3
Length
29.5 mm
A4
Length
29.5 mm
B
width
48 mm
F1
F1 max. kN
0.45 kN
F2
F2 max. kN
0.280 kN
GEW
Approx. weight
0.0612 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension