B13-L90-S50-L-ZP20-D3
WSKY
SBD
BFBPD
B13 series
Powered by
CAD모델 선택
{wsky/sbd/bfbpd/b13-series/b13_asmtab.prj},{NB=B13-L90-S50-L-ZP20-D3},{BS=B13},{TBD=L90},{XXX=S},{S=50},{MW=L},{PMM=Z},{MT=P},{MP=20},{B=},{SQ=D3},{ST=},{PPATH=assemblies/b13_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BS
Base Style
B13
TBD
Timing belt drive
L90:90mm
L90:90mm
mm
XXX
S
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
MW
Moter way
L:Turn left
R:Turn right
L:Turn left
R:Turn right
mm
PMM
Provide motor mode
Z:Customer-equipped motor
Our company is equipped with motors
Z:Customer-equipped motor
Our company is equipped with motors
mm
MT
Motor Type
P:Panasonic
M:Mitsubishi
T:Delta
Y:Yaskawa
57:57Stepper motor
P:Panasonic
M:Mitsubishi
T:Delta
Y:Yaskawa
57:57Stepper motor
mm
MP
Motor power
20:200W
40:400W
20:200W
40:400W
mm
B
Brakes
without brake
B:with brake
without brake
B:with brake
SQ
Sensor quantity
D3:3PCS
D2:2PCS
D1:1PCS
E:No photoelectric switch
D3:3PCS
D2:2PCS
D1:1PCS
E:No photoelectric switch
mm
ST
Sensor type
NPN
P:PNP
NPN
P:PNP
mm
CNSORDERNO
B13-L90-S50-L-ZP20-D3
mm
L
388
mm
A
0
mm
M
0
mm
N
8
mm
KG
7.300
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도