B13H-L45-S100-L-ZP20-D3
WSKY
SBD
BFBPD
B13H series
Powered by
CAD모델 선택
{wsky/sbd/bfbpd/b13h-series/b13h_asmtab.prj},{NB=B13H-L45-S100-L-ZP20-D3},{BS=B13H},{TBD=L45},{XXX=S},{S=100},{MW=L},{PMM=Z},{MT=P},{MP=20},{B=},{SQ=D3},{ST=},{PPATH=assemblies/b13h_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BS
Base Style
B13H
TBD
Timing belt drive
L45:45mm
L45:45mm
mm
XXX
S
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
MW
Moter way
L:Turn left
R:Turn right
LU:Light up
LD:Light down
RU:Right up
RD:Right down
L:Turn left
R:Turn right
LU:Light up
LD:Light down
RU:Right up
RD:Right down
mm
PMM
Provide motor mode
Z:Customer-equipped motor
Our company is equipped with motors
Z:Customer-equipped motor
Our company is equipped with motors
mm
MT
Motor Type
P:Panasonic
M:Mitsubishi
T:Delta
Y:Yaskawa
57:57Stepper motor
P:Panasonic
M:Mitsubishi
T:Delta
Y:Yaskawa
57:57Stepper motor
mm
MP
Motor power
20:200W
40:400W
20:200W
40:400W
mm
B
Brakes
without brake
B:with brake
without brake
B:with brake
SQ
Sensor quantity
D3:3PCS
D2:2PCS
D1:1PCS
E:No photoelectric switch
D3:3PCS
D2:2PCS
D1:1PCS
E:No photoelectric switch
mm
ST
Sensor type
NPN
P:PNP
NPN
P:PNP
mm
CNSORDERNO
B13H-L45-S100-L-ZP20-D3
mm
L
438
mm
A
50
mm
M
0
mm
N
10
mm
KG
7.800
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도