??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ART
Art.
B221132.TM0801
L
198 mm
I
132 mm
B
34 mm
H
48 mm
H1
h1
29 mm
H2
h2
12.5 mm
D1
d1
M8
PESO
Poids
107 g
F1
6785 N
F2
3400 N
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques