??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
ART
Art.
B223100.BG0501PP
L
125 mm
I
100 mm
F
80 mm
A
25 mm
H
34 mm
H1
h1
23.5 mm
H3
h3
6 mm
C
c
10.5 mm
D
d
15.5 mm
D3
d3
10.5 mm
D1
d1
5.5 mm
Q
30 mm
PESO
Weight
55 g
F1
2000 N
F2
1400 N
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報