??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
ART
Art.
B225110.TG0401CP
L
127 mm
I
110 mm
B
24 mm
H
43 mm
H1
h1
34 mm
C
16 mm
D1
d1
4 mm
Q
16 mm
PESO
Peso
35 g
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione