??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
ART
L
mm
I
mm
C
mm
E
mm
A
50 mm
B
30 mm
T
45 mm
H
57 mm
HH
h
43 mm
H1
h1
33 mm
H4
h4
7 mm
H3
h3
12.5 mm
H2
h2
15 mm
D
d
20 mm
D1
d1
8.5 mm
D3
d3
14.5 mm
D2
d2
4 mm
PESO
Weight
g
F1
N
F2
N
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報