??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
ART
Art.
B331.TG3001
D
d
30 mm
D1
d1
10.5 mm
D3
d3
16 mm
D2
d2
4 mm
A
60 mm
B
40 mm
H
77 mm
HH
h
58 mm
H1
h1
43 mm
H4
h4
12 mm
H3
h3
15 mm
H2
h2
19 mm
M
23 mm
O
22 mm
F
21 mm
PESO
Masa
92 g
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión