VBCZZUENA025
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Check Valves
Ball check valve
ANSI
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/check_valves/ball_cv/ansi/ball_check_valve_ansi_threaded.prj},{NB=VBCZZUENA025},{CNSORDERNO=VBCZZUENA025},{NDMM=25},{NDINCH=1},{BM=U-PVC},{MD=25},{D1=70},{MD2=1 - 111/2 NPT},{ML=20},{L=105},{MD2MM=33.401},{H1=16.0},{H2=33.0},{H3=17.5},{H4=12.0},{H5=16.5},{H6=10},{S1=48},{S2=58},{S3=48},{S4=46},{S1C=46},{H1C=6},{W1=14},{W2=46},{W3=9.0},{W4=46},{XD1=70.0},{XH2=33.0},{XMD1=60.0},{XMD2=62.0},{XMT=1.0},{XMH=3.0},{XT1=3.0},{XT2=2.0},{XG1=30.0},{XG2=30.0},{XG3=30.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
VBCZZUENA025
VBCZZUENA025
NDMM
Nominal Size
25
25
mm
NDINCH
Nominal Size
1
1
인치
BM
Body Material
U-PVC
MD
d
25
25
mm
D1
70
70
mm
MD2
d2
1 - 111/2 NPT
1 - 111/2 NPT
인치
ML
l
20
20
mm
L
105
105
mm
H1
16.0
16.0
mm
H2
33.0
33.0
mm
H3
17.5
17.5
mm
H4
12.0
12.0
mm
H5
16.5
16.5
mm
H6
10
10
mm
S1
48
48
mm
S2
58
58
mm
S3
48
48
mm
S4
46
46
mm
S1C
S1'
46
46
mm
H1C
H1'
6
6
mm
W1
14
14
mm
W2
46
46
mm
W3
9.0
9.0
mm
W4
46
46
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도