??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
UY210100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
sensor ultrasonido, Barrera unidireccional, 30x12x20mm, Sn: 300, 18-30V DC, PNP Contacto NA, Cable, IP67, Plástico, Con indicador LED
DESCLONG
Langbeschreibung
Los sensores por ultrasonidos son interruptores de posición que operan sin contacto ni desgaste; estos interruptores también se pueden usar en condiciones ambientales rudas. Una ventaja esencial de estos equipos radica en que el material y las características de la superficie de los objetos a detectar puede ser prácticamente cualquiera. Se detectan materiales sólidos, líquidos, granulados y pulverizados. La forma y el color de los objetos no influyen en el resultado de la consulta. También tiene un significado especial la capacidad de detectar materiales transparentes tales como láminas o líquidos. Los sensores por ultrasonidos se usan en la medición de distancias (p. ej. registros de diámetros, control de bucle), el control de nivel o de nivel de llenado (p. ej. consulta de silo), en las consultas de posición y presencia (p. ej. posicionamiento de cristales, control de fisuras en la lámina, consulta de botellas de vidrio).
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
UY210100
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Barrera unidireccional
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
Contacto NA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Cable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Diseño
Cubo
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEEL_SCHALLAUSTRITT
Salida acústica
lateral
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP67
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Clase de seguridad
III
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Plástico
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Tiempo de respuesta/caída
1ms
ARDTE00_ARBEITSFREQUENZ
Frecuencia de trabajo
300kHz
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
500mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
20mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Ancho del sensor
20mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
30mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
40mA
ARDTEME_LAENGE
Longitud
12mm
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frecuencia de conmutación
150Hz
ARDTEEL_TRAEGERFREQUENZ
Frecuencia portadora
300kHz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
18 - 30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-15 - 60
ARDTEEL_MESSBEREICH
Rango de medición
300
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión