??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Les barrières de sécurité conviennent à la sécurisation des zones dangereuses des machines conformément aux normes en vigueur. Trois groupes d'appareils sont disponibles : Protection du corps (2, 3 et 4 faisceaux), protection des mains (résolution 30mm) et protection des doigts (résolution 14mm). Dans chaque groupe, des appareils sont proposés avec différentes hauteurs de champ de protection. Ces systèmes sont souvent utilisés sur les chaînes de convoyage, les robots de soudage ainsi que sur les machines de découpe et de pliage.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
Contact à fermeture (NO)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
OSSD, à deux canaux
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERGAS
Catégorie de protection antidéflagrante pour le gaz
sans
ARDTE00_EXPLOSIONSSCHUTZKATEGORIEFUERSTAUB
Catégorie de protection contre les explosions pour les poussières
sans
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Contenu de la livraison
Émetteur et récepteur
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Indice de protection (IP)
IP65
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Classe de protection
III
ARDTE00_SICHERHEITSKATEGORIE
Catégorie de sécurité
Catégorie 4
ARDTE00_SICHERHEITSTYPGEMAESSIEC614961
Type de sécurité selon la norme IEC 61496-1
4
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Matériau de la surface optique
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
aluminium laqué
ARDTEEL_ANZAHLDERSICHERENHALBLEITERAUSGAENGE
Nombre de sorties de sécurité à semi-conducteurs
2
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Résolution
14mm
ARDTEME_BREITE
Largeur
32,3mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Largeur du capteur
32,3mm
ARDTEOP_DETEKTIONSVERMOEGENFUERPROBEKOERPER
Capacité de détection pour les échantillons
14mm
ARDTEME_FELDHOEHE
Hauteur du champ
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
36,9mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
Récepteur de courant à vide
150mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMSENDER
Émetteur de courant à vide
105mA
ARDTEME_LAENGE
Longueur
ARDTEEL_MAXAUSGANGSSTROMAMSICHERENAUSGANG
Max. Courant de sortie à la sortie sûre
500mA
ARDTEEL_POLZAHLEMPFAENGER
Récepteur du nombre de pôles
8
ARDTEEL_POLZAHLSENDER
Emetteur à nombre de pôles
4
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
Temps de réaction
ARDTEOP_STRAHLANZAHL
Nombre de faisceaux
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Longueur d'onde du capteur
950nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
24
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humidité relative (sans condensation)
15 - 95
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Distance de commutation
300 - 6 000
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
0 - 55
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques