??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MOD
Mod.
NV
N° der Ventile
mm
A
118 mm
B
Gewindelaenge
56 mm
C
44 mm
D
5 mm
E
E (Ø)
7 mm
F
223 mm
G
128 mm
R
G1/4
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
20 mm
L6
23 mm
AD
verwendbar für
Serie 3 - G 1/8
INFO
Infotext
Information
Infotext
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung