SKF KDN.KG055XP0
SKF
Bearings units and housings
Thin section bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/thin_section_bearings/bb1_001_ba1_001_baq_001.prj},{NB=SKF_KDN.KG055XP0},{DESIGNATION=KDN.KG055XP0},{DD=139.700},{D=190.500},{H=25.400},{B=25.400},{DD1=158.547},{D1=171.653},{RI=MIN},{RO=MIN},{BD=12.700},{SS=Without},{MAT=Bearing steel},{MASS=2.131884139},{TYPEX=X},{TYPE=Four-point contact ball bearing (type X)},{PITCH=82.550},{Z=19},{BOP=-1.270},{RO1=MIN},{RI1=MIN},{S1=MIN},{S2=MIN},{PPATH=reali_slim_thin_section_ball_bearings/parts/bb1_001_ba1_001_baq_001_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DESIGNATION
Designation
KDN.KG055XP0
KDN.KG055XP0
DD
d - Bore diameter
139.700
139.700
mm
D
D - Outside diameter
190.500
190.500
mm
H
H - Radial cross section
25.400
25.400
mm
B
B - Width
25.400
25.400
mm
DD1
d1 - Shoulder diameter inner ring
158.547
158.547
mm
D1
D1 - Shoulder diameter outer ring
171.653
171.653
mm
RI
d2 - Recess diameter inner ring
mm
RO
D2 - Recess diameter outer ring
mm
BD
BD - Ball diameter
12.700
12.700
mm
SS
Sealing solution
Without
Without
MAT
Material
Bearing steel
Bearing steel
MASS
Weight bearing
2.131884139
2.131884139
kg
TYPEX
Type
X
X
TYPE
Type
Four-point contact ball bearing (type X)
Four-point contact ball bearing (type X)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기