??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
SC
Serial code
TM
Texture of material
ST
Surface treatment
FJ
enclosure
Hexagon socket head cap screw
D
DH7
mm
DH7T
+0.015/0 mm
L
42 mm
W
12 mm
T
8 mm
E
14 mm
H
14 mm
G
14 mm
H1
8 mm
K
8.5 mm
M
M5
N
5.5 mm
F
0 mm
DD
d
5.5 mm
W1
2 mm
FSLS
Accessory bolt
M5-10 1
ASSB
Accessory stainless steel bolt
M5-10 1
INFOTEXT
website
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение