??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummer
EP10428753
LOD
Detaillierungsgrad
CNSLINA
Stücklistenname
EP10428753 - PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND BK
BILD
Produktbild
GKAT
Gerätekategorie
Decken-Präsenzmelder
PRODB
Produktbeschreibung
Design-Präsenzmelder, Reichweite ca. 8 m im Ø. 1 Kanal, Schalten, mit Nulldurchgangsschaltung optimiert für LED-Leuchten. Master/Slave (Parallelschaltung). Flache Optik mit Design-Abdeckungen aus Kunststoff: rund, weiß - variabel austauschbar (alternativ: Glas, quadratisch, schwarz).
BP
Besondere Produktfunktionen
Nulldurchgangsschaltung. Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App.
BS
Benutzerschnittstelle
IR-Fernbedienung mit "blue mode" Technologie
STEUSYS
Steuerungssystem
ON/OFF
MONART
Montageart
Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
MONORT
Montageort
Decke
L
Länge
mm
B
Breite
mm
H
Höhe/Tiefe
30 mm
DIA
Durchmesser
104 mm
GEW
Gewicht
92 g
ET
Einbautiefe
24 mm
ELOCH
Einbaulochmaß
60 mm
FAR
Farbe
schwarz, ähnlich RAL 9004
WERKS
Werkstoff
UV-stabilisiertes Polycarbonat
IP
Schutzart
IP20
SK
Schutzklasse
II
RLUFT
Relative Luftfeuchte
5 – 93 %, nicht kondensierend
TEMP
Zulässige Umgebungstemperatur
0 °C...+50 °C °C
NENNSP
Nennspannung
230 V AC / 50 Hz
EINSTR
Einschaltstrom
78 A / 5 µs
ALEIQ
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1,5 - 2,5 mm² mm²
LEISTA
Leistungsaufnahme
0.0 W
ERFWIN
Erfassungswinkel
360°
ERFQUE
Erfassungsreichweite quer
Ø 8 m m
ERFFRO
Erfassungsreichweite frontal
Ø 6 m m
ERFPRA
Erfassungsreichweite Präsenzbereich
Ø 4 m m
ERFBER
Erfassungsbereich
bis zu 50 m²
MONHH
Empf. Montagehöhe
2 m
MAXHH
Max. Montagehöhe
5 m
HELLW
Helligkeitswert
5 - 2000 lx lx
ALIK
Anzahl Lichtkanäle
1
AHLK
Anzahl HLK-Kanäle
1
TEBEL
Tastereingang Beleuchtung
1
ULAND
Ursprungsland
DE
ZTN
Zolltarifnummer
85365080
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.com/p/EP10428753
PDFLINK
Datenblatt
https://www.esylux.de/dl/ep10428753
CLASS
ETIM 8.0 Produktklasse
EC000133
EF003808
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz
FALSE
EF005624
Alarmfunktion
FALSE
EF000124
Anschlussart
Steckklemme
EF003429
Ansprechempfindlichkeit einstellbar
TRUE
EF003814MAX
Ansprechhelligkeit - max
2000 lx
EF003814MIN
Ansprechhelligkeit - min
5 lx
EF007575
Ansprechhelligkeit einstellbar
TRUE
EF023790
Antibakterielle Behandlung
FALSE
EF009568
Anzahl der Schaltzonen
1
EF000010
Ausführung
Präsenzmelder
EF006569
Ausführung der Oberfläche
matt
EF000194
Ausschaltverzögerung
300 s
EF000551
Durchmesser
104 mm
EF000943
Einbaudurchmesser
60 mm
EF000218
Einbautiefe
24 mm
EF000193
Einschaltverzögerung
30 s
EF003843
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
8 m
EF006582MAX
Erfassungswinkel horizontal - max
360 °
EF006582MIN
Erfassungswinkel horizontal - min
180 °
EF000007
Farbe
schwarz
EF003848
Fernbedienbar
TRUE
EF000416MAX
Frequenz - max
50 Hz
EF000416MIN
Frequenz - min
50 Hz
EF003832
Geeignet für C-Last
TRUE
EF021180
Geeignet für Deckenmontage
TRUE
EF000664
Geeignet für Wandmontage
FALSE
EF001198
Geeignet für drahtlose Übertragung
FALSE
EF003858
HLK-Ansteuerung
FALSE
EF000025
Halogenfrei
FALSE
EF000040
Höhe
30 mm
EF011072
IFTTT-Unterstützung verfügbar
FALSE
EF014927
Kompatibel mit Amazon Alexa
FALSE
EF014925
Kompatibel mit Apple HomeKit
FALSE
EF014926
Kompatibel mit Google Assistant
FALSE
EF003863
Konstantlichtregelung
FALSE
EF006590
Max. Einschaltdauer
30 min
EF001732
Max. Einschaltstrom
78 A
EF012569
Max. Präsenzbereich
12,58
EF001322
Max. Reichweite frontal
3 m
EF001323
Max. Reichweite zu einer Seite
4 m
EF015953
Max. Schaltleistung LED
600 W
EF001503
Max. Schaltleistung
2300 W
EF006589
Min. Einschaltdauer
60 s
EF012278
Min. Tiefe der Gerätedose
24 mm
EF009569
Mit DALI-Schnittstelle
FALSE
EF000483
Mit Fernbedienung
FALSE
EF003890
Mit Signaleinheit
TRUE
EF000003
Montageart
Unterputz
EF000002
Nennspannung
230 V
EF000139
Oberflächenschutz
unbehandelt
EF008011
Optimale Montagehöhe
2,5 m
EF003882
RAL-Nummer (ähnlich)
9004
EF004101
Scanwinkel
360 °
EF005474
Schutzart
IP20
EF009566MAX
Schwenkbereich Sensor, horizontal - max
0 °
EF009566MIN
Schwenkbereich Sensor, horizontal - min
0 °
EF009567MAX
Schwenkbereich Sensor, vertikal - max
0 °
EF009567MIN
Schwenkbereich Sensor, vertikal - min
0 °
EF020270
Sensortyp
passiv Infrarot
EF000187
Spannungsart
AC
EF003898
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
FALSE
EF001731MAX
Temperatur - max
50 °C
EF001731MIN
Temperatur - min
0 °C
EF006311
Tierschneise
FALSE
EF006243
Transparent
FALSE
EF000147
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
TRUE
EF003904
Vernetzbar
FALSE
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF001257
Werkstoffgüte
Thermoplast
EF003920
Zwangsabschaltung
TRUE
EF011991
Zwangseinschaltung
TRUE
EF001099
Überbrückungsschalter
FALSE
Download CAD models
Previews