??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Vorschau
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
PSS
Pfannenberg Berechnungssoftware
Webseite
VS
Visueller Signalisierungsbereich
ABC
3D-Abdeckung
0x0x0 m
A1
Visueller Signalisierungsbereich A1
0.0 m
A2
Visueller Signalisierungsbereich A2
0.0 m
B
Visueller Signalisierungsbereich B gesamt
0.0 m
C1
Visueller Signalisierungsbereich C1
0.0 m
C2
Visueller Signalisierungsbereich C2
0.0 m
INTNO
Internationale Artikelnummer
MANUNAME
Name des Herstellers
Pfannenberg GmbH
NETWEIGHT
Nettogewicht
0.8000 kg
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
EF000002
Nennspannung
24 V
EF000003
Montageart
Aufbau
EF000076
Leistung
7 W
EF000143
Stromart
DC
EF000587
Stromaufnahme
0.65 A
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF002423
Leuchtmittel
Xenon
EF002749
Kalottenfarbe
EF005474
Schutzart (IP)
IP55
CERTREACH
Cert-REACH
ja
CERTCE
Cert-CE
ja
CERTEAC
Cert-EAC
ja
CERTUKCA
Cert-UKCA
ja
CERTUL
Cert-UL
nein
CERTVDS
Cert-VdS
nein
SIL
nein
EXPROOF
Ex-geschützt
nein
INFOLINK
Webseite
Webseite
INFOPDF
Info PDF
Produktblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten